|
|
06927Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio EN AW-6060. Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro. Bussola filettata in ottone. Boccola di fissaggio in acciaio inox.Versione:Traversino maniglia colore naturale o nero anodizzato. Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.Nota:Maniglie con profilo ovale componibili. Modello con supporti in plastica e traversino a sezione ovale in alluminio.Montaggio:Dal retro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Colore componenti | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06927-1200081 | naturale | color alluminio | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 |  | | 32,53 € | | 06927-1250081 | naturale | color alluminio | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 |  | | 34,63 € | | 06927-1300081 | naturale | color alluminio | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 |  | | 36,74 € | | 06927-1400081 | naturale | color alluminio | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 |  | | 40,91 € | | 06927-1500081 | naturale | color alluminio | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 |  | | 45,10 € | | 06927-1200082 | naturale | nero | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 |  | | 29,62 € | | 06927-1250082 | naturale | nero | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 |  | | 31,72 € | | 06927-1300082 | naturale | nero | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 |  | | 33,91 € | | 06927-1400082 | naturale | nero | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 |  | | 38,20 € | | 06927-1500082 | naturale | nero | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 |  | | 42,46 € | | 06927-1200083 | nero | nero | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 |  | | 30,29 € | | 06927-1250083 | nero | nero | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 |  | | 32,45 € | | 06927-1300083 | nero | nero | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 |  | | 34,59 € | | 06927-1400083 | nero | nero | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 |  | | 38,97 € | | 06927-1500083 | nero | nero | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 |  | | 43,30 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|