|
|
06922-11Rondella terminale in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le rondelle terminali sono progettate per le maniglie a staffa rotonde. La rondella terminale allarga la superficie di avvitamento riducendo il rischio di rottura delle lastre a parete sottile.Materiale:Acciaio inox 1.4404 o 1.4305. Versione:1.4404 lucidato o sabbiato.
1.4305 non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | D2 | D3 | D4 | H | H1 | per viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06922-11-0321 | 1.4404 | lucidata | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,97 € | | 06922-11-0421 | 1.4404 | lucidata | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,97 € | | 06922-11-0521 | 1.4404 | lucidata | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 1,09 € | | 06922-11-0621 | 1.4404 | lucidata | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,09 € | | 06922-11-0322 | 1.4404 | sabbiato opaco | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 1,37 € | | 06922-11-0422 | 1.4404 | sabbiato opaco | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 1,37 € | | 06922-11-0522 | 1.4404 | sabbiato opaco | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 1,66 € | | 06922-11-0622 | 1.4404 | sabbiato opaco | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,66 € | | 06922-11-0310 | 1.4305 | grezzo | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,61 € | | 06922-11-0410 | 1.4305 | grezzo | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,66 € | | 06922-11-0510 | 1.4305 | grezzo | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,92 € | | 06922-11-0610 | 1.4305 | grezzo | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|