|
|
06920-10Maniglie a staffa in alluminio, ovali inclinate |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Queste maniglie a staffa inclinate sono molto indicate per il montaggio in rapporti di spazio ristretti. Queste maniglie sono molto resistenti e possono essere utilizzate anche nei casi dove è richiesta una presa resistente. Materiale:Alluminio EN AW-6063.Versione:Verniciato a polvere colore nero o Rosso traffico RAL 3020 oppure non trattato.Nota:L'esecuzione non trattata può essere laccata o rivestita dopo il montaggio.Utilizzo:In rapporti di spazio ristretti nei campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicaleMontaggio:Dal retro.Vantaggi:Ottimo accesso anche in spazi ristretti. Molto stabili e robuste. Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | A | B | B1 | D | H | L | T | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06920-10-1000106 | nero | verniciato a polvere | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 9,05 € | | 06920-10-1120106 | nero | verniciato a polvere | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 9,40 € | | 06920-10-1200106 | nero | verniciato a polvere | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 9,40 € | | 06920-10-1280106 | nero | verniciato a polvere | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 9,40 € | | 06920-10-1600106 | nero | verniciato a polvere | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 10,83 € | | 06920-10-1120108 | nero | verniciato a polvere | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 |  | | 12,95 € | | 06920-10-1200108 | nero | verniciato a polvere | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 |  | | 13,31 € | | 06920-10-1280108 | nero | verniciato a polvere | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 |  | | 13,66 € | | 06920-10-1600108 | nero | verniciato a polvere | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 |  | | 15,10 € | | 06920-10-1800108 | nero | verniciato a polvere | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 |  | | 15,81 € | | 06920-10-1008406 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 9,05 € | | 06920-10-1128406 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 9,40 € | | 06920-10-1208406 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 9,40 € | | 06920-10-1288406 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 9,40 € | | 06920-10-1608406 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 10,83 € | | 06920-10-1128408 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 |  | | 12,95 € | | 06920-10-1208408 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 |  | | 13,31 € | | 06920-10-1288408 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 |  | | 13,66 € | | 06920-10-1608408 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 |  | | 15,10 € | | 06920-10-1808408 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 |  | | 15,81 € | | 06920-10-10006 | - | grezzo | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 7,56 € | | 06920-10-11206 | - | grezzo | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 7,88 € | | 06920-10-12006 | - | grezzo | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 7,88 € | | 06920-10-12806 | - | grezzo | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 7,88 € | | 06920-10-16006 | - | grezzo | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 8,60 € | | 06920-10-11208 | - | grezzo | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 |  | | 11,45 € | | 06920-10-12008 | - | grezzo | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 |  | | 11,81 € | | 06920-10-12808 | - | grezzo | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 |  | | 12,17 € | | 06920-10-16008 | - | grezzo | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 |  | | 12,87 € | | 06920-10-18008 | - | grezzo | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 |  | | 13,59 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|