|
|
06917Rondelle terminali in alluminio, piatte, per maniglie a staffa... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le rondelle terminali sono progettate per le maniglie a staffa rotonde. La rondella terminale allarga la superficie di avvitamento riducendo il rischio di rottura delle lastre a parete sottile.Materiale:Alluminio.Versione:Anodizzato colore naturale o nero. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | D2 | D3 | D4 | H | H1 | per viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06917-5 | naturale | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,49 € | | 06917-3 | naturale | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,66 € | | 06917-7 | naturale | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,64 € | | 06917-4 | nero | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,92 € | | 06917-1 | nero | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,90 € | | 06917-6 | nero | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,89 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|