|
|
06917Maniglie a staffa in alluminio rotonde |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Anodizzato colore naturale o nero.Indicazioni per l'acquisto:Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.Montaggio:Dal retro.Accessori:Rondelle terminali 06917.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | A | B | D | H | L | T | Capacità di carico N | N. ordine rondella terminale | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06917-032041 | nero | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 6,22 € | | 06917-055041 | nero | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 7,65 € | | 06917-064041 | nero | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 7,77 € | | 06917-076041 | nero | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 7,77 € | | 06917-088041 | nero | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 7,99 € | | 06917-096041 | nero | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 8,04 € | | 06917-098041 | nero | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 8,04 € | | 06917-100041 | nero | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 8,14 € | | 06917-102041 | nero | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 8,14 € | | 06917-120041 | nero | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 8,14 € | | 06917-136041 | nero | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | 06917-4 |  | | 9,03 € | | 06917-055051 | nero | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 5,70 € | | 06917-064051 | nero | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 5,70 € | | 06917-076051 | nero | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 5,70 € | | 06917-088051 | nero | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 5,70 € | | 06917-096051 | nero | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 5,70 € | | 06917-098051 | nero | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 5,70 € | | 06917-100051 | nero | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 5,78 € | | 06917-102051 | nero | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 5,81 € | | 06917-120051 | nero | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 6,13 € | | 06917-136051 | nero | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 6,93 € | | 06917-140051 | nero | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 6,93 € | | 06917-160051 | nero | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 6,93 € | | 06917-180051 | nero | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 7,20 € | | 06917-200051 | nero | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 7,57 € | | 06917-235051 | nero | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 8,17 € | | 06917-250051 | nero | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | 06917-1 |  |  | 8,42 € | | 06917-300051 | nero | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 19,44 € | | 06917-350051 | nero | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | 06917-1 |  | | 19,64 € | | 06917-120061 | nero | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 6,30 € | | 06917-136061 | nero | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 9,15 € | | 06917-140061 | nero | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 9,18 € | | 06917-160061 | nero | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 9,43 € | | 06917-180061 | nero | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 9,66 € | | 06917-200061 | nero | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 10,93 € | | 06917-235061 | nero | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 11,78 € | | 06917-250061 | nero | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 12,43 € | | 06917-300061 | nero | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 24,35 € | | 06917-350061 | nero | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | 06917-6 |  | | 24,63 € | | 06917-140081 | nero | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - |  | | 10,88 € | | 06917-160081 | nero | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - |  | | 11,32 € | | 06917-180081 | nero | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - |  | | 11,53 € | | 06917-200081 | nero | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - |  | | 13,44 € | | 06917-235081 | nero | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - |  | | 21,25 € | | 06917-250081 | nero | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - |  | | 19,29 € | | 06917-300081 | nero | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - |  | | 23,48 € | | 06917-350081 | nero | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - |  | | 23,90 € | | 06917-200101 | nero | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - |  | | 17,81 € | | 06917-235101 | nero | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - |  | | 24,67 € | | 06917-250101 | nero | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - |  | | 26,93 € | | 06917-300101 | nero | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - |  | | 32,09 € | | 06917-350101 | nero | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - |  | | 32,73 € | | 06917-032043 | naturale | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 5,67 € | | 06917-055043 | naturale | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 6,96 € | | 06917-064043 | naturale | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,06 € | | 06917-076043 | naturale | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,06 € | | 06917-088043 | naturale | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,26 € | | 06917-096043 | naturale | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,31 € | | 06917-098043 | naturale | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,31 € | | 06917-100043 | naturale | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,41 € | | 06917-102043 | naturale | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,41 € | | 06917-120043 | naturale | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 7,41 € | | 06917-136043 | naturale | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | 06917-5 |  | | 8,20 € | | 06917-055053 | naturale | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 5,20 € | | 06917-064053 | naturale | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 5,19 € | | 06917-076053 | naturale | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 5,19 € | | 06917-088053 | naturale | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 5,20 € | | 06917-096053 | naturale | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 5,19 € | | 06917-098053 | naturale | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 5,19 € | | 06917-100053 | naturale | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 5,28 € | | 06917-102053 | naturale | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 5,26 € | | 06917-120053 | naturale | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 5,61 € | | 06917-136053 | naturale | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 6,51 € | | 06917-140053 | naturale | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 6,51 € | | 06917-160053 | naturale | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 6,51 € | | 06917-180053 | naturale | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 6,54 € | | 06917-200053 | naturale | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 6,85 € | | 06917-235053 | naturale | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 7,38 € | | 06917-250053 | naturale | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | 06917-3 |  |  | 7,61 € | | 06917-300053 | naturale | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 17,66 € | | 06917-350053 | naturale | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | 06917-3 |  | | 17,86 € | | 06917-120063 | naturale | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 5,73 € | | 06917-136063 | naturale | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 8,33 € | | 06917-140063 | naturale | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 8,34 € | | 06917-160063 | naturale | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 8,58 € | | 06917-180063 | naturale | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 8,76 € | | 06917-200063 | naturale | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 9,92 € | | 06917-235063 | naturale | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 10,71 € | | 06917-250063 | naturale | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 11,29 € | | 06917-300063 | naturale | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 22,13 € | | 06917-350063 | naturale | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | 06917-7 |  | | 22,39 € | | 06917-140083 | naturale | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - |  | | 9,89 € | | 06917-160083 | naturale | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - |  | | 10,29 € | | 06917-180083 | naturale | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - |  | | 10,49 € | | 06917-200083 | naturale | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - |  | | 12,21 € | | 06917-235083 | naturale | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - |  | | 19,32 € | | 06917-250083 | naturale | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - |  | | 17,54 € | | 06917-300083 | naturale | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - |  | | 21,34 € | | 06917-350083 | naturale | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - |  | | 21,72 € | | 06917-200103 | naturale | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - |  | | 16,19 € | | 06917-235103 | naturale | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - |  | | 22,43 € | | 06917-250103 | naturale | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - |  | | 24,47 € | | 06917-300103 | naturale | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - |  | | 29,15 € | | 06917-350103 | naturale | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - |  | | 29,75 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|