norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati e con superficie interna soft
06913

Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Componenti duri in resina termoplastica, rinforzati con microsfere di vetro. Componente morbido in SEBS.Versione:Componenti duri colore nero satinato, componenti morbidi grigio basalto.Nota:Maniglia in poliammide molto resistente ai carichi. Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia
Le viti a testa cilindrica nere galvanizzate, i dadi e le rondelle sono inclusi nella fornitura. Per gli ambienti umidi, il materiale di fissaggio fornito in dotazione è in acciaio inox (1.4301).
Montaggio:Dal lato anteriore.Su richiesta:Con scritta individuale su componente morbido, stampata o in rilievo. I componenti duri e morbidi sono disponibili in tutti i colori RAL.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06913 Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati e con superficie interna soft 121 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati e con superficie interna soft

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2ABB1DLL1HCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06913-515008standard1502925,5M8x2517811853500 16,51 €
06913-615008area umida1502925,5M8x2517811853500 17,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83