norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione:grigio scuro o grigio chiaro.Nota:Maniglia obliqua massiccia in poliammide. La parte tubolare e il piede della maniglia formano una sola unità. Le superfici di appoggio oblique consentono il montaggio anche in spazi ristretti, come negli angoli.Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06912 Maniglie a staffa in plastica, inclinate 108 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica, inclinate

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
ABD

HLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06912-140061grigio nerastro RAL 702114037M6601551000 16,61 €
06912-140062grigio luce RAL 703514037M6601551000 16,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83