norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata
06904_B

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato RAL 7021 o arancione.Nota:La misura di avvitamento "A" vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 3 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06904_B Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata 103 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
ABCDHLL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06904-2120061Bgrigio nerastro RAL 70211202686,642138961000 3,51 €
06904-2140061Bgrigio nerastro RAL 70211402686,6421581161000 4,49 €
06904-2160061Bgrigio nerastro RAL 70211602896,6451781361000 7,89 €
06904-2120062Barancio1202686,642138961000 3,51 €
06904-2140062Barancio1402686,6421581161000 4,49 €
06904-2160062Barancio1602896,6451781361000 7,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83