|
|
06612_FManiglie a leva in plastica con filettatura esterna e nipplo,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso. Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8. Puntale in acciaio.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare. Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Dimensioni | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06612-61051X20 | F | nipplo in acciaio | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 |  | | 7,04 € | | 06612-61051X30 | F | nipplo in acciaio | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 |  | | 7,04 € | | 06612-61051X40 | F | nipplo in acciaio | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 |  | | 7,67 € | | 06612-61051X50 | F | nipplo in acciaio | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 |  | | 7,67 € | | 06612-61061X20 | F | nipplo in acciaio | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,8 |  | | 7,04 € | | 06612-61061X30 | F | nipplo in acciaio | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,8 |  | | 7,04 € | | 06612-61061X40 | F | nipplo in acciaio | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,8 |  | | 7,67 € | | 06612-61061X50 | F | nipplo in acciaio | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,8 |  | | 7,67 € | | 06612-62061X20 | F | nipplo in acciaio | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 |  | | 8,03 € | | 06612-62061X30 | F | nipplo in acciaio | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 |  | | 8,03 € | | 06612-62061X40 | F | nipplo in acciaio | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 |  | | 8,65 € | | 06612-62061X50 | F | nipplo in acciaio | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 |  | | 8,65 € | | 06612-62061X60 | F | nipplo in acciaio | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 |  | | 8,65 € | | 06612-62081X20 | F | nipplo in acciaio | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 |  | | 8,03 € | | 06612-62081X30 | F | nipplo in acciaio | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 |  | | 8,03 € | | 06612-62081X40 | F | nipplo in acciaio | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 |  | | 8,65 € | | 06612-62081X50 | F | nipplo in acciaio | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 |  | | 8,65 € | | 06612-62081X60 | F | nipplo in acciaio | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 |  | | 8,65 € | | 06612-62101X20 | F | nipplo in acciaio | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,9 |  | | 8,03 € | | 06612-62101X30 | F | nipplo in acciaio | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,9 |  | | 8,03 € | | 06612-62101X40 | F | nipplo in acciaio | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,9 |  | | 8,65 € | | 06612-62101X50 | F | nipplo in acciaio | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,9 |  | | 8,65 € | | 06612-62101X60 | F | nipplo in acciaio | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,9 |  | | 8,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|