norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, cromate lucide, inserto filettato in acciaio inox
06461-10_HV

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Parti in acciaio non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06461-10_HV Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, cromate lucide, inserto filettato in acciaio inox 227 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, cromate lucide, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
06461-10-2086X10argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-2086X20argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-2086X30argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-2086X40argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-3106X15argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-3106X30argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-3106X40argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-3106X50argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-4106X20argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-4106X30argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-4106X40argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-4106X50argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-5126X20argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-5126X30argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-5126X40argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-5126X50argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €