|
|
06381_0Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 0... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero. Versione:Parti in acciaio inox grezzo. Pomello a sfera lucidato.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | X | L | A=Lunghezza maniglia | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06381-1082X15 | 0° | M8 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1082X20 | 0° | M8 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1082X25 | 0° | M8 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1082X30 | 0° | M8 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1082X40 | 0° | M8 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1082X50 | 0° | M8 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1082X60 | 0° | M8 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1102X15 | 0° | M10 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1102X20 | 0° | M10 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1102X25 | 0° | M10 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1102X30 | 0° | M10 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1102X40 | 0° | M10 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1102X50 | 0° | M10 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1102X60 | 0° | M10 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1122X15 | 0° | M12 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1122X20 | 0° | M12 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1122X25 | 0° | M12 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1122X30 | 0° | M12 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 29,47 € | | 06381-1122X40 | 0° | M12 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1122X50 | 0° | M12 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-1122X60 | 0° | M12 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 30,34 € | | 06381-2122X20 | 0° | M12 | 20 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 36,18 € | | 06381-2122X25 | 0° | M12 | 25 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 36,18 € | | 06381-2122X30 | 0° | M12 | 30 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 36,18 € | | 06381-2122X40 | 0° | M12 | 40 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 37,66 € | | 06381-2122X50 | 0° | M12 | 50 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 37,66 € | | 06381-2122X60 | 0° | M12 | 60 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 37,66 € | | 06381-3122X20 | 0° | M12 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 47,38 € | | 06381-3122X25 | 0° | M12 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 47,38 € | | 06381-3122X30 | 0° | M12 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 47,38 € | | 06381-3122X40 | 0° | M12 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 48,76 € | | 06381-3122X50 | 0° | M12 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 48,76 € | | 06381-3122X60 | 0° | M12 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 48,76 € | | 06381-3122X70 | 0° | M12 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 50,50 € | | 06381-3122X80 | 0° | M12 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 50,50 € | | 06381-3122X90 | 0° | M12 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 50,50 € | | 06381-3162X20 | 0° | M16 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 47,38 € | | 06381-3162X25 | 0° | M16 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 47,38 € | | 06381-3162X30 | 0° | M16 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 47,38 € | | 06381-3162X40 | 0° | M16 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 48,76 € | | 06381-3162X50 | 0° | M16 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 48,76 € | | 06381-3162X60 | 0° | M16 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 48,76 € | | 06381-3162X70 | 0° | M16 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 50,50 € | | 06381-3162X80 | 0° | M16 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 50,50 € | | 06381-3162X90 | 0° | M16 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 50,50 € | | 06381-4162X30 | 0° | M16 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 55,42 € | | 06381-4162X40 | 0° | M16 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 57,49 € | | 06381-4162X50 | 0° | M16 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 57,49 € | | 06381-4162X60 | 0° | M16 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 57,49 € | | 06381-4162X70 | 0° | M16 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 59,78 € | | 06381-4162X80 | 0° | M16 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 59,78 € | | 06381-4162X90 | 0° | M16 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 59,78 € | | 06381-4202X30 | 0° | M20 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 55,42 € | | 06381-4202X40 | 0° | M20 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 57,49 € | | 06381-4202X50 | 0° | M20 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 57,49 € | | 06381-4202X60 | 0° | M20 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 57,49 € | | 06381-4202X70 | 0° | M20 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 59,78 € | | 06381-4202X80 | 0° | M20 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 59,78 € | | 06381-4202X90 | 0° | M20 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 59,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|