|
|
06150_FKLeve a T con leva fissa DIN 6304 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito, puntale temprato.Nota: Nelle leve a T con leva fissa, la leva è compressa.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06150-106X40 | leva fissa | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 |  | | 7,66 € | | 06150-106X50 | leva fissa | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 |  | | 7,85 € | | 06150-108X50 | leva fissa | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 |  | | 8,61 € | | 06150-108X60 | leva fissa | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 |  | | 9,02 € | | 06150-110X60 | leva fissa | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 |  | | 10,37 € | | 06150-110X70 | leva fissa | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 |  | | 10,74 € | | 06150-112X70 | leva fissa | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 |  | | 11,12 € | | 06150-112X80 | leva fissa | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 |  | | 11,59 € | | 06150-116X75 | leva fissa | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 |  | | 15,03 € | | 06150-116X90 | leva fissa | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 |  | | 15,39 € | | 06150-116X110 | leva fissa | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 |  | | 16,27 € | | 06150-120X75 | leva fissa | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 |  | | 21,87 € | | 06150-120X90 | leva fissa | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 |  | | 23,06 € | | 06150-120X110 | leva fissa | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 |  | | 23,94 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|