|
|
05586_AChiave a tubo per serratura girevole, Forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Zinco pressofuso.Versione:Superficie zincata.Nota:Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | D | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05586-16 | A | quadrato 6 mm | 11,6 |  | | 1,05 € | | 05586-17 | A | quadrato 7 mm | 15,5 |  | | 1,05 € | | 05586-18 | A | quadrato 8 mm | 15,5 |  | | 1,05 € | | 05586-88 | A | triangolare 8 mm | 15,5 |  | | 1,05 € | | 05586-43 | A | doppio incavo 3mm | 15,5 |  | | 1,05 € | | 05586-45 | A | doppio incavo 5mm | 15,5 |  | | 1,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|