|
|
05904Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox. Maniglia in poliammide. Staffa di sbloccaggio in TPE.Versione:Superficie non trattata.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Accessori:05280 Tappi di protezione 05899 Sensore di forza per morsa rapida 07111 Viti di pressione a sfera senza testa in acciaio inox 07119 Viti di pressione in acciaio inox 07120 Perni filettati con puntale DIN 6332 07140 Pressori DIN 6311Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Disposizione dei fori | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05904-106102 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 |  | | 78,35 € | | 05904-108102 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 |  | | 92,75 € | |
N. ordine | M | A | A1 | A2 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05904-106102 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 193,3 | 60,5 |  | | 78,35 € | | 05904-108102 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 |  | | 92,75 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|