|
|
05838-02Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato. Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di pressione fosfatizzati. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione. Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.Accessori:05885-01 05887-01 05280Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05838-02-03500 | 185° | 100 | 1400 | 3500 |  | | 57,86 € | | 05838-02-05500 | 185° | 140 | 1500 | 5500 |  | | 72,27 € | | 05838-02-07500 | 185° | 160 | 1600 | 7500 |  | | 91,93 € | |
N. ordine | B3 | C1 | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | M1 | R | Corsa S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05838-02-03500 | 24 | 9,5 | 10 | 19 | 104,5 | 126,4 | 52 | 16 | 18 | 36 | M6x25 | M16x1,5 | 95 | 31 |  | | 57,86 € | | 05838-02-05500 | 25,6 | 12 | 13 | 24 | 120,5 | 158,5 | 60 | 20 | 30 | 40 | M8x40 | M20x1,5 | 108,5 | 38 |  | | 72,27 € | | 05838-02-07500 | 29 | 14,3 | 16 | 28,6 | 146,3 | 234,9 | 92,8 | 23 | 40 | 69,8 | M10x50 | M24x1,5 | 132 | 67 |  | | 91,93 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|