|
|
05836-03Ginocchiera a spinta con staffa |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato e passivato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione. Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05836-03-02400 | 190° | 150 | 1200 | 2400 |  | | 36,01 € | | 05836-03-04000 | 185° | 180 | 2000 | 4000 |  | | 49,37 € | |
N. ordine | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | M | M1 | R | T | Corsa S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05836-03-02400 | 22,4 | 13,4 | 30 | 57 | 42 | 25 | 6,5 | 11 | 85 | 136 | 51 | 13 | 12 | M6 | M20x1,5 | 60 | 4 | 32 |  | | 36,01 € | | 05836-03-04000 | 28 | 15,5 | 30 | 64 | 45 | 30 | 8,5 | 16 | 120 | 173 | 59,5 | 17,5 | 20 | M10 | M24x1,5 | 90 | 4,5 | 38 |  | | 49,37 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|