norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05830-01 Attrezzo di chiusura verticale con riscontro 261 kB

Disegni

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forza
manuale
FH N
Forza di
trazione
F1 N
A

A1A2A3A4BB1B3B5DD1D2HL1Corsa di
serraggio
L2
L3CADAcc.PrezzoOrdinare
05830-01-02200acciaio10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 21,36 €
05830-01-04500acciaio150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 27,91 €
05830-01-07000acciaio200900047,631,89,527545336,53048,788,785,529,463132,4 45,59 €
05830-01-12200acciaio inox10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 43,65 €
05830-01-14500acciaio inox150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 61,61 €
05830-01-17000acciaio inox200900047,631,89,527545336,53048,788,79229,463132,4 108,57 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83