|
|
05825-10Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli. La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Forza manuale FH N | Forza di trazione F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | Corsa L min | Corsa L max. | L1 | Corsa di serraggio L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05825-10-01600 | A | acciaio | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 |  | | 20,22 € | | 05825-10-11600 | A | acciaio inox | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 |  | | 39,64 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Forza manuale FH N | Forza di trazione F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | Corsa L min | Corsa L max. | H | L1 | Corsa di serraggio L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05825-10-03000 | B | acciaio | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 |  | | 24,64 € | | 05825-10-07000 | B | acciaio | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 |  | | 39,65 € | | 05825-10-13000 | B | acciaio inox | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 |  | | 39,79 € | | 05825-10-17000 | B | acciaio inox | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 |  | | 84,95 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|