|
|
05790-01Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Fascetta del puntale saldabile.Accessori:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05790-01-03400 | 90° | 72° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1900 |  | | 23,83 € | | 05790-01-05400 | 94° | 76° | 250 | 2400 | 5400 | 1100 | 3000 |  | | 31,69 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | A4 | B | B1 | B3 | C | C1 | C2 | C3 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05790-01-03400 | 26 | 42 | 8 | 2,5 | 12 | 6 | 6 | 49,7 | 17,5 | 10,5 | 16 | 6,6 | 31 | 82,5 | 224 | 82 | M8x60 |  | | 23,83 € | | 05790-01-05400 | 41,2 | 59 | 9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 63,8 | 23 | 10 | 20 | 8,7 | 40 | 109 | 280 | 111 | M10x80 |  | | 31,69 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|