|
|
05755-01Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio temprato e passivato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Accessori:05240 05241 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05755-01-06000 | 210° | 134° | 200 | 3000 | 6000 | 800 | 900 |  | | 75,05 € | |
N. ordine | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05755-01-06000 | 27 | 15 | 12 | 6 | 12,5 | 6,5 | 42 | 15 | 137 | 84 | 45 | 31 | M6x50 |  | | 75,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|