|
|
05750-01Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio temprato e passivato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Accessori:05240 05241 05885-01 05280Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05750-01-06000 | 180° | 120° | 300 | 6000 | 1200 |  | | 104,36 € | | 05750-01-012000 | 180° | 125° | 500 | 12000 | 1400 |  | | 144,41 € | | 05750-01-014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 |  | | 219,89 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05750-01-06000 | 25 | 45 | 10 | 50 | 67 | 10 | 5 | 48 | 30 | 8,3 | 221 | 127,2 | 51,1 | M12x100 |  | | 104,36 € | | 05750-01-012000 | 30 | 50 | 10 | 60 | 88 | 12 | 6 | 58 | 30 | 8,3 | 252 | 146,2 | 61,1 | M12x100 |  | | 144,41 € | | 05750-01-014000 | 40 | 63 | 12 | 75 | 105 | 16 | 8 | 75 | 38 | 10,3 | 295 | 185,25 | 75 | M16x150 |  | | 219,89 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|