|
|
05740-01Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Fascetta del puntale saldabile.Accessori:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05740-01-03600 | 106° | 67° | 100 | 2000 | 3600 | 900 | 1800 |  | | 28,38 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B3 | B5 | C | C1 | C3 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05740-01-03600 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 6 | 3 | 82 | 19 | 16 | 6,8 | 31 | 244 | 143 | 93 | M8x60 |  | | 28,38 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|