norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile
05715-11

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ginocchiere rapide nere sono particolarmente adatte alla misurazione ottica, la superficie nera impedisce i riflessi durante la misurazione e la fotografia.Materiale:Acciaio.Versione:Acciaio brunito.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05715-11 Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile 264 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma A, piccola

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma A, piccola

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHForza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza
manuale
FH N
LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
05715-11-001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 18,52 €
N. ordineMForza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
Angolo di
apertura
maniglia
Angolo di apertura
braccio di sostegno
CADAcc.PrezzoOrdinare
05715-11-001000M5x4050070085°120° 18,52 €

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma B, media

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma B, media

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHForza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza
manuale
FH N
LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
05715-11-001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 21,31 €
N. ordineMForza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
Angolo di
apertura
maniglia
Angolo di apertura
braccio di sostegno
CADAcc.PrezzoOrdinare
05715-11-001600M6x50800100075°95° 21,31 €

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma C, grande

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma C, grande

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHForza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza
manuale
FH N
LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
05715-11-002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 27,65 €
N. ordineMForza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
Angolo di
apertura
maniglia
Angolo di apertura
braccio di sostegno
CADAcc.PrezzoOrdinare
05715-11-002600M8x50800160070°90° 27,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83