|
|
05700-10Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Mandrino di pressione con pressore in neoprene.Accessori:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05700-10-01000 | 120° | 85° | 80 | 700 | 1000 | 500 | 750 |  | | 13,35 € | | 05700-10-01600 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 |  | | 17,32 € | | 05700-10-02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 |  | | 20,63 € | | 05700-10-04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 |  | | 28,55 € | |
N. ordine | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05700-10-01000 | 16 | 26 | 8 | 4 | 9,5 | 5,5 | 27,6 | 9 | 5 | 4,4 | 99,7 | 57 | 31 | 16,6 | M5x40 |  | | 13,35 € | | 05700-10-01600 | 12,7 | 27 | 12 | 6 | 12,2 | 6,2 | 34 | 11 | 5,5 | 5,2 | 136 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 |  | | 17,32 € | | 05700-10-02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 14,3 | 8,3 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 156 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x63 |  | | 20,63 € | | 05700-10-04000 | 31,8 | 49,2 | 14 | 8 | 19 | 11 | 67,2 | 19 | 9,5 | 8,7 | 229 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x85 |  | | 28,55 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|