norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:non trattato.
La superficie delle chiusure a leva è satinata.
Nota disegno:
1) Dispositivo di scatto
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05547-05_B Chiusure a leva in acciaio inox con staffa in lamiera e dispositivo di scatto, fori di fissaggio nascosti, forma B 163 kB

Disegni

Chiusure a leva in acciaio inox con staffa in lamiera e dispositivo di scatto, fori di fissaggio nascosti, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
05547-05-43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 90,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83