norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio
04364-10_B

Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse rapide heavy sono particolarmente adatte per cicli di serraggio manuali con tempi di serraggio brevi.

Il braccio di serraggio ruota di 90° in base alla velocità di rotazione dell'avvitatore a impulsi e consente un serraggio rapido. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Modalità di utilizzoAvvitatore a impulsi con coppia regolabile.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
Nota disegno:
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04364-10_B Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio 153 kB

Disegni

Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
BB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
04364-10-1060con rotazione destrorsaBsenza braccio di spinta907011801391115302950111019 496,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83