|
|
04486-04_SG12Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Piastre di adattamento per l'utilizzo flessibile degli elementi di serraggio e per la battuta fissa sulle scanalature a T.Materiale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:Le piastre di adattamento possono essere fissate tramite diverse interfacce.
La versione non forata può essere utilizzata per la lavorazione finale da parte del cliente.Vantaggi:- Regolazione fine su scanalature a T. - Versione stabile.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Forma | B | B1 | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04486-04-123001000 | Systemgröße 12 | A | 100 | - | 25 | - | - | M12 | M12 | 30 | 5,5 | - | 24 | 300 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | - | - |  | | 355,35 € | | 04486-04-123001001 | Systemgröße 12 | B | 100 | 50 | 25 | 20 | 13 | M12 | M12 | 30 | 5,5 | 12,6 | 24 | 300 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 63 | 125 |  | | 450,80 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|