norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva della maniglia passivata blu.
Rondella di pressione nera.
Perno non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04232-16_IG_Datasheet_32214_Leve_eccentriche_in_acciaio_con_filettatura_interna_rondella_di_pressione_in_plastica--it 182 kB

Disegni

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteDD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-16-150220504232-1502205M516921,51514,722,270,479,21,24120 9,07 €
04232-16-150220604232-1502206M616921,51514,722,270,479,21,24120 9,07 €
04232-16-250220804232-2502208M8251133,32418,328,8961081,58350 15,95 €