norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
04232-14_AG

Leve eccentriche in plastica con filettatura esterna, rondella...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04232-14_AG_Datasheet_32184_Leve_eccentriche_in_plastica_con_filettatura_esterna_rondella_di_pressione_in_plastica_e_vite_prigioniera_in_acciaio_o_acciaio_inox--it 208 kB

Disegni

Leve eccentriche in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-14-1521105X2004232-1521105X20acciaioneroM516922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-1521105X3004232-1521105X30acciaioneroM516922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-1521105X4004232-1521105X40acciaioneroM516922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-1521105X5004232-1521105X50acciaioneroM516922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-1521106X2004232-1521106X20acciaioneroM616922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-1521106X3004232-1521106X30acciaioneroM616922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-1521106X4004232-1521106X40acciaioneroM616922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-1521106X5004232-1521106X50acciaioneroM616922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-2521108X2504232-2521108X25acciaioneroM825113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-2521108X3004232-2521108X30acciaioneroM825113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-2521108X4004232-2521108X40acciaioneroM825113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-2521108X5004232-2521108X50acciaioneroM825113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-2521110X2504232-2521110X25acciaioneroM1025113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-2521110X3004232-2521110X30acciaioneroM1025113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-2521110X4004232-2521110X40acciaioneroM1025113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-2521110X5004232-2521110X50acciaioneroM1025113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-1531105X2004232-1531105X20acciaio inoxneroM516922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-1531105X3004232-1531105X30acciaio inoxneroM516922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-1531105X4004232-1531105X40acciaio inoxneroM516922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-1531105X5004232-1531105X50acciaio inoxneroM516922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-1531106X2004232-1531106X20acciaio inoxneroM616922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-1531106X3004232-1531106X30acciaio inoxneroM616922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-1531106X4004232-1531106X40acciaio inoxneroM616922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-1531106X5004232-1531106X50acciaio inoxneroM616922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-2531108X2504232-2531108X25acciaio inoxneroM825113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-2531108X3004232-2531108X30acciaio inoxneroM825113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-2531108X4004232-2531108X40acciaio inoxneroM825113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-2531108X5004232-2531108X50acciaio inoxneroM825113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €
04232-14-2531110X2504232-2531110X25acciaio inoxneroM1025113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-2531110X3004232-2531110X30acciaio inoxneroM1025113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-2531110X4004232-2531110X40acciaio inoxneroM1025113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-2531110X5004232-2531110X50acciaio inoxneroM1025113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €
04232-14-15218405X2004232-15218405X20acciaiorosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-15218405X3004232-15218405X30acciaiorosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-15218405X4004232-15218405X40acciaiorosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-15218405X5004232-15218405X50acciaiorosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-15218406X2004232-15218406X20acciaiorosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-15218406X3004232-15218406X30acciaiorosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-15218406X4004232-15218406X40acciaiorosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-15218406X5004232-15218406X50acciaiorosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-25218408X2504232-25218408X25acciaiorosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-25218408X3004232-25218408X30acciaiorosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-25218408X4004232-25218408X40acciaiorosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-25218408X5004232-25218408X50acciaiorosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-25218410X2504232-25218410X25acciaiorosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-25218410X3004232-25218410X30acciaiorosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-25218410X4004232-25218410X40acciaiorosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-25218410X5004232-25218410X50acciaiorosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-15318405X2004232-15318405X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-15318405X3004232-15318405X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-15318405X4004232-15318405X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-15318405X5004232-15318405X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-15318406X2004232-15318406X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-15318406X3004232-15318406X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-15318406X4004232-15318406X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-15318406X5004232-15318406X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-25318408X2504232-25318408X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-25318408X3004232-25318408X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-25318408X4004232-25318408X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-25318408X5004232-25318408X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €
04232-14-25318410X2504232-25318410X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-25318410X3004232-25318410X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-25318410X4004232-25318410X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-25318410X5004232-25318410X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €