|
|
04203_CStaffa di bloccaggio regolabile, forma C |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:trattata termicamente e zincata. Completa di vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.Nota:Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.Accessori:Prolungamenti di supporto 04204Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | B1 | D | E | H Intervallo di serraggio | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Vite/i di fissaggio | Forza di bloccaggio kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04203-312115100 | C | con vite prigioniera | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-30 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X100 | 30 |  | | 82,01 € | | 04203-312115125 | C | con vite prigioniera | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X125 | 30 |  | | 87,87 € | | 04203-312150125 | C | con vite prigioniera | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-50 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X125 | 40 |  | | 90,82 € | | 04203-312150160 | C | con vite prigioniera | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X160 | 40 |  | | 90,82 € | | 04203-316150125 | C | con vite prigioniera | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-40 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X125 | 40 |  | | 90,82 € | | 04203-316150160 | C | con vite prigioniera | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X160 | 40 |  | | 92,25 € | | 04203-320187160 | C | con vite prigioniera | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-40 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X160 | 60 |  | | 134,73 € | | 04203-320187200 | C | con vite prigioniera | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X200 | 60 |  | | 134,73 € | | 04203-320235200 | C | con vite prigioniera | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-70 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X200 | 75 |  | | 174,26 € | | 04203-320235250 | C | con vite prigioniera | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X250 | 75 |  | | 177,20 € | | 04203-324235200 | C | con vite prigioniera | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-50 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X200 | 75 |  | | 180,12 € | | 04203-324235250 | C | con vite prigioniera | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X250 | 75 |  | | 184,53 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|