norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03186_A Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico 140 kB

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L3L5L6Corsa
S
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
03186-010A101619257925132,531101530M6 76,23 €
03186-012A12202332913313335101535M8 86,88 €
03186-016A16252840106,541,513342102050M10 97,15 €
03186-020A20303340114,541,513350103663M10 113,19 €
03186-025A253842501345113360102073M10 128,89 €