norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare
03099-61_B

Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Dado di serraggio nichelato
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva 03099.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-61_B Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare 536 kB

Disegni

Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-61-203101Bcon filettatura e collareacciaio3M10x13151210,547115 19,16 €
03099-61-204101Bcon filettatura e collareacciaio4M10x13151210,547115 19,16 €
03099-61-205121Bcon filettatura e collareacciaio5M12x1,53151210,5411135 20,48 €
03099-61-206121Bcon filettatura e collareacciaio6M12x1,53151210,5411135 20,48 €
03099-61-208161Bcon filettatura e collareacciaio8M16x1,53201513,5415,5175 21,79 €
03099-61-210161Bcon filettatura e collareacciaio10M16x1,53201513,5415,5175 21,79 €
03099-61-212201Bcon filettatura e collareacciaio12M20x1,53252018,5419225 23,12 €
03099-61-216241Bcon filettatura e collareacciaio16M24x23322725,5425275 24,44 €
03099-61-1203101Bcon filettatura e collareacciaio inox3M10x13151210,547115 21,79 €
03099-61-1204101Bcon filettatura e collareacciaio inox4M10x13151210,547115 21,79 €
03099-61-1205121Bcon filettatura e collareacciaio inox5M12x1,53151210,5411135 23,12 €
03099-61-1206121Bcon filettatura e collareacciaio inox6M12x1,53151210,5411135 23,12 €
03099-61-1208161Bcon filettatura e collareacciaio inox8M16x1,53201513,5415,5175 24,44 €
03099-61-1210161Bcon filettatura e collareacciaio inox10M16x1,53201513,5415,5175 24,44 €
03099-61-1212201Bcon filettatura e collareacciaio inox12M20x1,53252018,5419225 25,76 €
03099-61-1216241Bcon filettatura e collareacciaio inox16M24x23322725,5425275 25,76 €