norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare
03099-60_B

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva 03099.
Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza:La boccola di posizionamento con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
1) LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-60_B Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare 362 kB

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-60-2031011Bcon filettatura e collareacciaio3M10x13151210,54277115 112,90 €
03099-60-2041011Bcon filettatura e collareacciaio4M10x13151210,54277115 112,90 €
03099-60-2051211Bcon filettatura e collareacciaio5M12x1,53151210,542711135 114,22 €
03099-60-2061211Bcon filettatura e collareacciaio6M12x1,53151210,542711135 114,22 €
03099-60-2081611Bcon filettatura e collareacciaio8M16x1,53201513,542715,5175 115,53 €
03099-60-2101611Bcon filettatura e collareacciaio10M16x1,53201513,542715,5175 115,53 €
03099-60-2122011Bcon filettatura e collareacciaio12M20x1,53252018,542719225 116,85 €
03099-60-2162411Bcon filettatura e collareacciaio16M24x23322725,542725275 118,17 €
03099-60-12031011Bcon filettatura e collareacciaio inox3M10x13151210,54277115 115,53 €
03099-60-12041011Bcon filettatura e collareacciaio inox4M10x13151210,54277115 115,53 €
03099-60-12051211Bcon filettatura e collareacciaio inox5M12x1,53151210,542711135 116,85 €
03099-60-12061211Bcon filettatura e collareacciaio inox6M12x1,53151210,542711135 116,85 €
03099-60-12081611Bcon filettatura e collareacciaio inox8M16x1,53201513,542715,5175 118,17 €
03099-60-12101611Bcon filettatura e collareacciaio inox10M16x1,53201513,542715,5175 118,17 €
03099-60-12122011Bcon filettatura e collareacciaio inox12M20x1,53252018,542719225 119,50 €
03099-60-12162411Bcon filettatura e collareacciaio inox16M24x23322725,542725275 119,50 €
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
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83