norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Manicotto 1.4301.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Nota:Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-10_E Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma E, senza calotta barra 163 kB

Disegni

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma E, senza calotta barra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-10-1080410E41039,526,310,94,961814 15,20 €
03099-10-1080510E51039,526,310,94,961,3814 15,20 €
03099-10-1080610E61039,526,310,94,961,8814 15,20 €
03099-10-1080512E51248,431,112,95,781,3814 16,70 €
03099-10-1080612E61248,431,112,95,781,8814 16,70 €
03099-10-1080812E81248,431,112,95,782,3814 16,70 €
03099-10-1080616E61662,341,516,67101,81535 18,24 €
03099-10-1080816E81662,341,516,67102,31535 18,24 €
03099-10-1081016E101662,841,516,67102,81535 18,24 €
03099-10-1080820E82072,351,320,58,5122,32060 21,71 €
03099-10-1081020E102072,351,320,58,5122,82060 21,71 €
03099-10-1081220E122072,351,320,58,51232060 21,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83