|
|
03098-40_ASpine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti. La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.Materiale:Flangia di avvitamento in zinco pressofuso.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Flangia di avvitamento passivata blu. Perno di bloccaggio grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.Accessori:Viti a testa svasata DIN EN ISO 10642, 07175.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore componenti | A | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D4 | D5 | F x 30° | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Corsa S | SW1 | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03098-40-100404 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 26,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 16 |  | | 5,11 € | | 03098-40-100408 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 30,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 16 |  | | 5,11 € | | 03098-40-110505 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 32 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,64 € | | 03098-40-110510 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 10 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,64 € | | 03098-40-110606 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 33 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,72 € | | 03098-40-110612 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 39 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 12 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,72 € | | 03098-40-130808 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 46 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 8 | 5 | 8 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,89 € | | 03098-40-130816 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 54 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 16 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,89 € | | 03098-40-131010 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 48 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 10 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,96 € | | 03098-40-131020 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 58 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 20 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,96 € | | 03098-40-10040484 | A | rosso traffico RAL 3020 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 26,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 16 |  | | 5,11 € | | 03098-40-10040884 | A | rosso traffico RAL 3020 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 30,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 16 |  | | 5,11 € | | 03098-40-11050584 | A | rosso traffico RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 32 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,64 € | | 03098-40-11051084 | A | rosso traffico RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 10 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,64 € | | 03098-40-11060684 | A | rosso traffico RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 33 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,72 € | | 03098-40-11061284 | A | rosso traffico RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 39 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 12 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,72 € | | 03098-40-13080884 | A | rosso traffico RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 46 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 8 | 5 | 8 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,89 € | | 03098-40-13081684 | A | rosso traffico RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 54 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 16 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,89 € | | 03098-40-13101084 | A | rosso traffico RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 48 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 10 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,96 € | | 03098-40-13102084 | A | rosso traffico RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 58 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 20 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 7,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|