norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03092_E Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno filettato, senza controdado 196 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno filettato, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03092-1903Eacciaiotemprato3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 8,20 €
03092-1004Eacciaiotemprato4M8x1M3321567134101612  7,80 €
03092-1105Eacciaiotemprato5M10x1M4371778155131,3512  7,43 €
03092-1206Eacciaiotemprato6M12x1,5M6422088176141,8614  8,27 €
03092-1308Eacciaiotemprato8M16x1,5M856261012238192,31535  10,68 €
03092-1410Eacciaiotemprato10M20x1,5M8622812122510222,81534 15,33 €
03092-1412Eacciaiotemprato12M20x1,5M8662814122512222,81539 16,85 €
03092-1516Eacciaiotemprato16M24x2M10803218142816273,22046 23,92 €
03092-01903Eacciaio inoxtemprato3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 13,58 €
03092-01004Eacciaio inoxtemprato4M8x1M3321567134101612  12,95 €
03092-01105Eacciaio inoxtemprato5M10x1M4371778155131,3512  12,32 €
03092-01206Eacciaio inoxtemprato6M12x1,5M6422088176141,8614  14,56 €
03092-01308Eacciaio inoxtemprato8M16x1,5M856261012238192,31535  19,47 €
03092-01410Eacciaio inoxtemprato10M20x1,5M8622812122510222,81534 30,71 €
03092-01412Eacciaio inoxtemprato12M20x1,5M8662814122512222,81539 33,79 €
03092-01516Eacciaio inoxtemprato16M24x2M10803218142816273,22046 51,15 €
03092-11903Eacciaio inoxnon temprato3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 13,01 €
03092-11004Eacciaio inoxnon temprato4M8x1M3321567134101612  12,39 €
03092-11105Eacciaio inoxnon temprato5M10x1M4371778155131,3512  11,78 €
03092-11206Eacciaio inoxnon temprato6M12x1,5M6422088176141,8614  13,83 €
03092-11308Eacciaio inoxnon temprato8M16x1,5M856261012238192,31535  18,53 €
03092-11410Eacciaio inoxnon temprato10M20x1,5M8622812122510222,81534 29,16 €
03092-11412Eacciaio inoxnon temprato12M20x1,5M8662814122512222,81539 32,06 €
03092-11516Eacciaio inoxnon temprato16M24x2M10803218142816273,22046 48,62 €