norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.

Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi:Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica e controdado 268 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaAA1BB1D

D1Corsa
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-9105acciaioneroB31,741,717,812,95M10x15391771513171,3512 10,53 €
03090-9206acciaioneroB31,641,717,812,96M12x1,56442081714191,8614 11,71 €
03090-9308acciaioneroB55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 14,12 €
03090-9410acciaioneroB53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 22,84 €
03090-9105154acciaiorosso traffico RAL 3020B31,741,717,812,95M10x15391771513171,3512 10,53 €
03090-9206154acciaiorosso traffico RAL 3020B31,641,717,812,96M12x1,56442081714191,8614 11,71 €
03090-9308154acciaiorosso traffico RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 14,12 €
03090-9410154acciaiorosso traffico RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 22,84 €
03090-19105acciaio inoxneroB31,741,717,812,95M10x15391771513171,3512 16,03 €
03090-19206acciaio inoxneroB31,641,717,812,96M12x1,56442081714191,8614 18,88 €
03090-19308acciaio inoxneroB55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 25,77 €
03090-19410acciaio inoxneroB53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 47,70 €
03090-19105154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B31,741,717,812,95M10x15391771513171,3512 16,03 €
03090-19206154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B31,641,717,812,96M12x1,56442081714191,8614 18,88 €
03090-19308154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 25,77 €
03090-19410154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 47,70 €