|
|
03089_BSpine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali. Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.
Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Materiale:Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Versione:Modello in acciaio inox A2: corpo filettato non trattato. Impugnatura a fungo non trattata Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.
Modello in acciaio inox A4: corpo filettato non trattato. Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Impugnatura a fungo | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-002903 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,71 € | | 03089-002004 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 18,77 € | | 03089-002105 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 16,13 € | | 03089-002206 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 18,92 € | | 03089-002308 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,24 € | | 03089-002410 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 32,40 € | | 03089-002412 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 50,97 € | | 03089-002516 | B | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 57,93 € | | 03089-112903 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,71 € | | 03089-112004 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 18,77 € | | 03089-112105 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 16,13 € | | 03089-112206 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 18,92 € | | 03089-112308 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,24 € | | 03089-112410 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 32,40 € | | 03089-112412 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 50,97 € | | 03089-112516 | B | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 57,93 € | | 03089-062903 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,59 € | | 03089-062004 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,36 € | | 03089-062105 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 20,92 € | | 03089-062206 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,56 € | | 03089-062308 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-062410 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 38,87 € | | 03089-062412 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,43 € | | 03089-062516 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 63,62 € | | 03089-172903 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,59 € | | 03089-172004 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,36 € | | 03089-172105 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 20,92 € | | 03089-172206 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,56 € | | 03089-172308 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-172410 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 38,87 € | | 03089-172412 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,43 € | | 03089-172516 | B | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 63,62 € | | 03089-0629031 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,59 € | | 03089-0620041 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,36 € | | 03089-0621051 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 20,92 € | | 03089-0622061 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,56 € | | 03089-0623081 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-0624101 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 38,87 € | | 03089-0624121 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,43 € | | 03089-0625161 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 63,62 € | | 03089-1729031 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,59 € | | 03089-1720041 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,36 € | | 03089-1721051 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 20,92 € | | 03089-1722061 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,56 € | | 03089-1723081 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-1724101 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 38,87 € | | 03089-1724121 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,43 € | | 03089-1725161 | B | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 63,62 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|