norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Montaggio:L'allentamento della vite avviene tramite chiave esagonale.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089-10_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione, smusso e controdado 320 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione, smusso e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-10-22061Bacciaio6M12x1,52549,72081741419814 11,05 €
03089-10-22060Bacciaio6M122549,72081741419814 11,05 €
03089-10-23081Bacciaio8M16x1,53366261023619242035 14,41 €
03089-10-23080Bacciaio8M163366261023619242035 14,41 €
03089-10-022061Bacciaio inox6M12x1,52549,72081741419814 20,00 €
03089-10-022060Bacciaio inox6M122549,72081741419814 20,00 €
03089-10-023081Bacciaio inox8M16x1,53366261023619242035 26,69 €
03089-10-023080Bacciaio inox8M163366261023619242035 26,69 €