|
|
03415-05_AImbastitori a sfere con chiave e incavo per maniglia |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.
Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.Materiale:Elementi in acciaio inox. Serratura Zamak. Chiave in acciaio zincato.Versione:Superficie non trattata.Nota:Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.Su richiesta:Altre versioni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197 Cavo di sicurezza a spirale 03199 Cavetto di tenuta con occhiello 03199 Anello 03199Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | L6 | SW | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03415-05-002208020 | A | con maniglia incassata | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,2 | 27,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 28,73 € | | 03415-05-002208025 | A | con maniglia incassata | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,2 | 32,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 28,73 € | | 03415-05-002208030 | A | con maniglia incassata | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,2 | 37,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 32,09 € | | 03415-05-002208035 | A | con maniglia incassata | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,2 | 42,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 32,09 € | | 03415-05-002208040 | A | con maniglia incassata | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,2 | 47,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 32,09 € | | 03415-05-002208045 | A | con maniglia incassata | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,2 | 52,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 32,09 € | | 03415-05-002208050 | A | con maniglia incassata | 22 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,2 | 57,8 | 28 | 21 | 8 | 38 |  | | 32,09 € | | 03415-05-002210020 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,2 | 28,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 39,48 € | | 03415-05-002210025 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,2 | 33,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 39,48 € | | 03415-05-002210030 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,2 | 38,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 41,55 € | | 03415-05-002210035 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,2 | 43,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 41,55 € | | 03415-05-002210040 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,2 | 48,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 41,55 € | | 03415-05-002210045 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,2 | 53,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 41,55 € | | 03415-05-002210050 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,2 | 58,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 41,55 € | | 03415-05-002210060 | A | con maniglia incassata | 22 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,2 | 68,9 | 28 | 21 | 10 | 60 |  | | 43,73 € | | 03415-05-002212025 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,2 | 34,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 36,05 € | | 03415-05-002212030 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,2 | 39,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 37,65 € | | 03415-05-002212035 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,2 | 44,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 37,65 € | | 03415-05-002212040 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,2 | 49,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 37,65 € | | 03415-05-002212045 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,2 | 54,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 37,65 € | | 03415-05-002212050 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,2 | 59,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 37,65 € | | 03415-05-002212060 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,2 | 69,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 39,39 € | | 03415-05-002212070 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,2 | 79,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 40,33 € | | 03415-05-002212080 | A | con maniglia incassata | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,2 | 89,9 | 28 | 21 | 12 | 86 |  | | 40,33 € | | 03415-05-002216030 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 51,2 | 43,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 55,97 € | | 03415-05-002216035 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 51,2 | 48,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 55,97 € | | 03415-05-002216040 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 51,2 | 53,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 55,97 € | | 03415-05-002216045 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 51,2 | 58,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 55,97 € | | 03415-05-002216050 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 51,2 | 63,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 55,97 € | | 03415-05-002216060 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 51,2 | 73,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 60,34 € | | 03415-05-002216070 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 51,2 | 83,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 60,34 € | | 03415-05-002216080 | A | con maniglia incassata | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 51,2 | 93,1 | 28 | 21 | 16 | 153 |  | | 64,08 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|