norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure a pressione servono per la sostituzione e la chiusura semplice e rapida di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.Versione:Alloggiamento e pulsante non trattati.Nota:Forma A per spessore della piastra da 3 a 10 mmForma B per spessore della piastra da 3 a 27 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoInserire la chiusura a pressione sul bullone di fissaggio senza premere il pulsante, in tal modo la chiusura viene bloccata.
Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.
Utilizzo:Possibilità di montaggio A in combinazione con anelli distanziatori, per spessore della piastra da 3 a 10 mm.
Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con il bullone di fissaggio 03192-25.Accessori:Anelli distanziatori 03192-20.
Bullone di fissaggio 03192-25.
Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192-15_A Chiusure a pressione in acciaio inox con testa in acciaio inox 276 kB

Disegni

Chiusure a pressione in acciaio inox con testa in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTForza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-15-11Acon testa61932112315,58,59,5M16X117310061,10,25≤180 °C 41,64 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83