norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Oltre alla loro funzione meccanica come elementi di arresto e posizionamento, i pressori a molla con sensore di stato servono per verificare se un componente si trova nella posizione desiderata oppure no.
Il sensore rileva se il puntale è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Materiale:Corpo, puntale e molla in acciaio.
Sensore di stato in acciaio inox.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota:Il sensore di stato commuta a una corsa di H.Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio <200 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 2000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo in PVC da 2 m
Certificazione: CE
Utilizzo:I pressori a molla con sensore di stato consentono un controllo del processo in funzione dello stato. È possibile garantire che un pezzo o un componente mobile si trovi nella posizione desiderata.Range di temperatura: Intervallo di temperature: da -25° C a +70°CSicurezza:Pressori a molla con sensore di stato non sono adatti per la protezione delle persone.Nota disegno:
4) Indicatore LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu

Esempio di applicazione per il controllo della posizione:
Pos. 1: Cursore inserito
Pos. 2: Cursore disinserito
3) Cursore
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03020 Pressori a molla con sensore di stato 193 kB

Disegni

Pressori a molla con sensore di stato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2DD1HLL1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
P=Lunghezza cavoCADAcc.PrezzoOrdinare
03020-5061contatto ncM62,722737202000 60,36 €
03020-5081contatto ncM84229315302000 61,02 €
03020-5101contatto ncM104,5336420382000 64,14 €
03020-5062contatto naM62,722737202000 60,36 €
03020-5082contatto naM84229315302000 61,02 €
03020-5102contatto naM104,5336420382000 64,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83