norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Morsetto in alluminio.
Versione:Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.Nota:Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194 e 03196 e i perni di fissaggio 03195, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03199_C Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità 97 kB

Disegni

Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

LDCADAcc.PrezzoOrdinare
03199-2150C1501,6 2,23 €
03199-2200C2001,6 2,37 €
03199-2300C3001,6 2,46 €
03199-2500C5001,6 2,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83