|
|
02041_APiedini di posizionamento, forma A superficie piana temprata |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02041-106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 3,99 € | | 02041-106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 3,45 € | | 02041-108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 |  | | 4,93 € | | 02041-108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 4,51 € | | 02041-108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 5,65 € | | 02041-110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 |  | | 5,26 € | | 02041-110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 4,06 € | | 02041-110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 3,84 € | | 02041-112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 |  | | 6,72 € | | 02041-112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 7,26 € | | 02041-112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 5,83 € | | 02041-116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 |  | | 7,38 € | | 02041-116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 17,25 € | | 02041-116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 16,46 € | | 02041-120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 22,46 € | | 02041-120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 28,49 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|