norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:Le squadre doppie sono adattate alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre doppie si riempiano di trucioli.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01265 Squadra doppia 224 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base sulle tavole 1,5 MB

Disegni

Squadra doppia
Squadra doppia

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB1CD

EE1GHCADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Sistema punto 0
Blocco meccanico, sblocco pneumatico. Il pezzo si posiziona in un istante, il gruppo si sostituisce in 30 secondi. Passate a una velocità superiore!
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83