norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Barriere fotoelettriche a forcella, alloggiamento in alluminio
83300

Barriere fotoelettriche a forcella, alloggiamento in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.Versione:Alloggiamento anodizzato nero.Nota:Le barriere fotoelettriche a forcella combinano trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo e sono quindi perfettamente allineate tra loro. Emettono un preciso fascio di luce sotto forma di luce rossa visibile o di luce infrarossa invisibile. Il fascio di luce sottile crea un punto luce di diametro molto ridotto su tutta la larghezza della forcella. La sensibilità viene regolata tramite un potenziometro integrato. In questo modo è possibile rilevare le parti più piccole, i fori, le scanalature o le tacche. Se il fascio di luce attivo tra il trasmettitore e il ricevitore viene interrotto, l'uscita commuta di conseguenza.

È possibile scegliere tra la modalità oscura (contatto N/C) e quella chiara (contatto N/A). Regolabile tramite un selettore direttamente sull'unità.

Tutte le barriere fotoelettriche a forcella hanno il grado di protezione IP67. Il collegamento avviene tramite un connettore a spina M8x1, a 3 poli.
Modalità di utilizzoImpostazione della sensibilità:
- a sinistra del potenziometro la sensibilità è massima, vengono rilevati oggetti molto piccoli. La resistenza allo sporco è minima.
- a destra del potenziometro la sensibilità è minima, vengono rilevati oggetti grandi. La resistenza allo sporco è elevata.

Impostazione del selettore NO/NC
- A sinistra = NO (chiusura)
- A destra = NC (apertura)
Utilizzo:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83300 Barriere fotoelettriche a forcella, alloggiamento in alluminio 252 kB

Disegni

Barriere fotoelettriche a forcella, alloggiamento in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1A

A1A2A3BDELL1PS1S2S3Apertura della forcella
W
Profondità della forcella
T
Luce emessaRisoluzione
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
83300-01001700-855-1037,54555461291017-0,4 112,37 €
83300-02002510-855-1051050605615102025-0,4 109,12 €
83300-03003511-84,54,5-104,510607051222313035-0,4 118,61 €
83300-05005511-84,54,5-104,510809051222315055-0,4 121,36 €
83300-08005511-84,54,5-104,510809051222318055-0,4 130,35 €
83300-10005511-84,54,5-104,5108090512223110055-0,4 147,09 €
83300-12006011--52220124,312901001032475712060-0,4 147,09 €
83300-22011411--52220124,31214415410324757220114-0,4 208,76 €
N. ordine

SensibilitàTensione di esercizio
V CC
Tensione di isolamentoCaduta di tensione
V
Uscita di commutazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
83300-01001700--500<2,5- 112,37 €
83300-02002510--500<2,5- 109,12 €
83300-03003511--500<2,5- 118,61 €
83300-05005511--500<2,5- 121,36 €
83300-08005511--500<2,5- 130,35 €
83300-10005511--500<2,5- 147,09 €
83300-12006011--500<2,5- 147,09 €
83300-22011411--500<2,5- 208,76 €
N. ordine

Frequenza di commutazione
kHz
Isteresi di circuito
mm
Corrente di carico
max. mA
Consumo di energia proprio
mA
Riproducibilità
mm
Temperatura ambienteCADAcc.PrezzoOrdinare
83300-010017002,5<0,2-<35<0,01- 112,37 €
83300-020025102,5<0,2-<35<0,01- 109,12 €
83300-030035112,5<0,2-<35<0,01- 118,61 €
83300-050055112,5<0,2-<35<0,01- 121,36 €
83300-080055112,5<0,2-<35<0,01- 130,35 €
83300-100055112,5<0,2-<35<0,01- 147,09 €
83300-120060112,5<0,2-<35<0,01- 147,09 €
83300-220114112,5<0,2-<35<0,01- 208,76 €
N. ordine

Deriva termicaImmunità da luce estranea
klx
Grado di protezioneClasse di protezioneTipo di
attacco
N. di poliCADAcc.PrezzoOrdinare
83300-01001700<10%50IP67-connettore a spina M8- 112,37 €
83300-02002510<10%50IP67-connettore a spina M8- 109,12 €
83300-03003511<10%50IP67-connettore a spina M8- 118,61 €
83300-05005511<10%50IP67-connettore a spina M8- 121,36 €
83300-08005511<10%50IP67-connettore a spina M8- 130,35 €
83300-10005511<10%50IP67-connettore a spina M8- 147,09 €
83300-12006011<10%50IP67-connettore a spina M8- 147,09 €
83300-22011411<10%50IP67-connettore a spina M8- 208,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83