norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite
80100

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Versione:Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Connettore a spina con chiusura a vite configurabile.Range di temperatura: Da -25 °C a +85 °CNota disegno:
P1 = Passaggio cavi

1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80100 Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite 217 kB

Disegni (sintesi completa)

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DGLP1Tipo di
attacco
Sezione dei
collegamenti
max. (mm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
80100-010A12M8x1453,5 - 5collegamento a vite0,5 12,87 €
80100-020A20M12x1544 - 6collegamento a vite0,75 11,18 €

Connettore confezionabile con collegamento a vite forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore confezionabile con collegamento a vite forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DGHP1Tipo di
attacco
Sezione dei
collegamenti
max. (mm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
80100-030B12M8x1283,5 - 5collegamento saldato0,25 11,51 €
80100-040B20M12x1384 - 6collegamento a vite0,75 11,18 €