|
|
80855-05_AElementi di collegamento con fermacavo, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:Elementi di collegamento con fermacavo per l'alloggiamento e il fissaggio di una catena portacavi o di un tubo corrugato.
Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene portacavi o i tubi corrugati devono essere tenuti in posizione per evitare la torsione.
Gli elementi di collegamento sono dotati di denti antistrappo. I cavi possono essere fissati saldamente alla dentatura con delle fascette.Range di temperatura: Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).Montaggio:Gli elementi di collegamento si aprono e si chiudono senza attrezzi grazie a una chiusura in plastica. Le ganasce interne con denti antistrappo sono costituite da due semigusci identici che vengono montati sulla catena portacavi tramite collegamenti foro-perno. Le ganasce montate attorno alla catena portacavi vengono inserite nell'elemento di collegamento e, grazie alla profilatura interna, consentono un fissaggio saldo della catena portacavi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Dimensione nominale | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
80855-05-07011 | A | standard | 70 |  | | 102,94 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|