norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto lampada, standard, da avvitare
86090-25_A

Supporto lampada, standard, da avvitare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per molle.Versione:Superficie zincata.Nota:I supporti per lampada in acciaio per molle zincato sono utilizzati per montare le lampade LED da macchina 86025-10.

Il profilo in alluminio della lampada LED viene agganciato a scatto nei supporti montati e può quindi resistere anche a forti vibrazioni.

Fornitura in coppia.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86090-25_A Supporto lampada, standard, da avvitare 229 kB

Disegni

Supporto lampada, standard, da avvitare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneFormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
86090-25-1Supporto per lampadaAstandard 3,47 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83