norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spia luminosa LED versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto
81175

Spia luminosa LED versione da incasso Ø 22,3 mm connessione a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi.
Versione:Cornice frontale argento.
LED bianco integrato.
Nota:Spia luminosa di forma rotonda con connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). Con LED bianco integrato. Diverse colorazioni dei segnali possono essere ottenute tramite calotte disponibili opzionalmente (per una finitura accurata è necessaria una calotta).

Le spie luminose si distinguono per la loro struttura sottile e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. Le spie luminose soddisfano tutte le norme rilevanti.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.

Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessori:Calotte 81175-99.
Targhette 81040-15.
Rimovitore per copritasti 81040.
Custodie di montaggio 81200, 81200-05.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81175 Spia luminosa LED versione da incasso Ø 22,3 mm connessione a faston, compatto 500 kB

Disegni

Spia luminosa LED versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto
Spia luminosa LED versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di
attacco
Coppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
SerieIlluminabileDefinizioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81175-1connettore piatto 2,8 x 0,5mm1,3-1,9kompaktX1 Anodo, X2 Catodo 20,94 €
N. ordine

Resistività di volume
m Ohm
Ø di montaggioPortalampadaPotenza lampada max.CADAcc.PrezzoOrdinare
81175-1<2022,3LED integrato14mA (a 24V DC) 20,94 €
N. ordine

Tensione lampada max.Tensione minima VCorrente minima mANumero di riferimentoCADAcc.PrezzoOrdinare
81175-130V AC/DC51SNL 20,94 €
N. ordine

Grado di protezioneGrado di sporcoCategoria di sovratensioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81175-1IP65/IP672II 20,94 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83